Bilyalı zincirli standart blok tipi araba

LGBCS45BNSSNZ1-N - SNR

LGBCS45BNSSNZ1-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiS
Size45
Tasarım tipiBN
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Uzunluk129 mm
B - Flanş genişliği60 mm
J60 mm
MQM 10
l15,5 mm
L194 mm
H2M 8
T114,4 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Kütle1,64 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5073,14 kN
C10058,05 kN
C0111,3 kN
Mx2,353 kN-m
My1,559 kN-m
Mz1,559 kN-m