Bilyalı zincirli standart blok tipi araba

LGBCS55BNSSNZ0-N - SNR

LGBCS55BNSSNZ0-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiS
Size55
Tasarım tipiBN
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Uzunluk155 mm
B - Flanş genişliği75 mm
J75 mm
MQM 12
l22 mm
L1116 mm
H2M 8
T114 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Kütle2,67 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5088,26 kN
C10070,05 kN
C0136,62 kN
Mx3,385 kN-m
My2,361 kN-m
Mz2,361 kN-m