Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| Seriler | LGB |
| Taşıma versiyonu | X |
| Taşıma yüksekliği | H |
| Size | 21 |
| Tasarım tipi | WN |
| Sızdırmazlık | BB - End seals on both sides, side seals |
| Hassasiyet sınıfı | N |
| Ön yükleme sınıfı | Z1 |
| Malzeme | Carbon steel |
| Özel opsiyon | N - Standard |
| Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 21 mm |
| W | 54 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 3 mm |
| L - Uzunluk | 58,8 mm |
| B - Flanş genişliği | 31 mm |
| J | 19 mm |
| J1 | 19 mm |
| MQ | M 5 |
| l | 6 mm |
| L1 | 40,6 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 5,1 mm |
| N | 12 mm |
| T2 | 4,5 mm |
| L2 | 4,2 mm |
| H3 | M 3 |
| Lx | 3 mm |
| Kütle | 0,26 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C50 | 7,34 kN |
| C100 | 5,82 kN |
| C0 | 13,09 kN |
| Mx | 0,233 kN-m |
| My | 0,071 kN-m |
| Mz | 0,071 kN-m |