Konvansiyonel Standart Flanşlı Tip Araba

LGBXH25FNSSNZ0-N - SNR

LGBXH25FNSSNZ0-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size25
Tasarım tipiFN
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Uzunluk79,7 mm
B - Flanş genişliği57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L157,5 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Kütle0,57 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5020,44 kN
C10016,22 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m