Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGB Taşıma versiyonu X Taşıma yüksekliği H Size 27 Tasarım tipi TN Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z1 Malzeme Carbon steel Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 27 mm W 80 mm W2 19 mm E 3 mm L - Uzunluk 72,6 mm B - Flanş genişliği 70 mm J 40 mm J1 40 mm MQ M 6 ih 5,4 mm l 9 mm L1 51,8 mm H2 M 6 T1 6 mm N 12 mm T2 6 mm L2 4,25 mm H3 M 3 Lx 3,8 mm Kütle 0,52 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 13,02 kN C100 10,33 kN C0 21,9 kN Mx 0,457 kN-m My 0,162 kN-m Mz 0,162 kN-m