Konvansiyonel Standart Flanşlı Tip Araba

LGBXH35FSSSNZ2-N - SNR

LGBXH35FSSSNZ2-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size35
Tasarım tipiFS
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ2
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Uzunluk75,5 mm
B - Flanş genişliği82 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L144,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
Kütle1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5021,64 kN
C10017,17 kN
C041,43 kN
Mx0,655 kN-m
My0,275 kN-m
Mz0,275 kN-m