Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGB Taşıma versiyonu X Taşıma yüksekliği H Size 35 Tasarım tipi TN Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z1 Malzeme Carbon steel Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 35 mm W 120 mm W2 25,5 mm E 4 mm L - Uzunluk 103 mm B - Flanş genişliği 107 mm J 60 mm J1 60 mm MQ M 8 ih 7 mm l 10 mm L1 78 mm H2 M 6 T1 8,7 mm N 12 mm T2 8 mm L2 4,62 mm H3 M 6 Lx 5 mm Kütle 1,45 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 28,98 kN C100 23 kN C0 51,27 kN Mx 1,756 kN-m My 0,579 kN-m Mz 0,579 kN-m