Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Seriler | LGB |
| Taşıma versiyonu | X |
| Taşıma yüksekliği | S |
| Size | 30 |
| Tasarım tipi | BN |
| Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Hassasiyet sınıfı | N |
| Ön yükleme sınıfı | Z1 |
| Malzeme | Carbon steel |
| Özel opsiyon | N - Standard |
| Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 42 mm |
| W | 60 mm |
| W2 | 16 mm |
| E | 7 mm |
| L - Uzunluk | 94,8 mm |
| B - Flanş genişliği | 40 mm |
| J | 40 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 10 mm |
| L1 | 67,8 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 8 mm |
| N | 11,7 mm |
| T2 | 5,5 mm |
| L2 | 6 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Kütle | 0,8 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C50 | 30,24 kN |
| C100 | 24 kN |
| C0 | 55,5 kN |
| Mx | 0,719 kN-m |
| My | 0,56 kN-m |
| Mz | 0,56 kN-m |