Konvansiyonel Standart Blok Tip Araba

LGBXS45BLSSNZ0-N - SNR

LGBXS45BLSSNZ0-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiS
Size45
Tasarım tipiBL
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Uzunluk145 mm
B - Flanş genişliği60 mm
J60 mm
MQM 10
l15,5 mm
L1110 mm
H2M 8
T114,4 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Kütle1,93 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5070,47 kN
C10055,93 kN
C0132,39 kN
Mx2,798 kN-m
My2,17 kN-m
Mz2,17 kN-m