Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGM Taşıma versiyonu C Size 12 Tasarım tipi BN Araba sayısı 1 Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Ray sabitleme L Ray uzunluğu 270 mm Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z0 Ray düzenlemesi 1 Malzeme Corrosion resistant material Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 09 - Lubrication hole Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 13 mm W 27 mm W2 7,5 mm E 2 mm L - Uzunluk 34 mm B - Flanş genişliği 20 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,2 mm L1 20,3 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 12 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 25 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,25 mm Kütle 0,199 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 3,97 kN C100 3,15 kN C0 3,46 kN Mx 0,023 kN-m My 0,012 kN-m Mz 0,012 kN-m