Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGM Taşıma versiyonu X Size 9 Tasarım tipi BN Araba sayısı 1 Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Ray sabitleme L Ray uzunluğu 178 mm Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z0 Ray düzenlemesi 1 Malzeme Corrosion resistant material Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 09 - Lubrication hole Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 10 mm W 20 mm W2 5,5 mm E 2,2 mm L - Uzunluk 30,8 mm B - Flanş genişliği 15 mm J 10 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 19,5 mm H2 ø 1,5 T1 2,4 mm H3 ø 1,5 W1 9 mm H1 6,05 mm G1 15 mm F 20 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 3,3 mm Kütle 0,083 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 2,03 kN C100 1,61 kN C0 2,28 kN Mx 0,011 kN-m My 0,008 kN-m Mz 0,008 kN-m