Geleneksel geniş minyatür kılavuz sistemi

LGMX09WL20BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX09WL20BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size9
Tasarım tipiWL
Araba sayısı20
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu2000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Uzunluk51 mm
B - Flanş genişliği23 mm
J24 mm
MQM 3
l2,8 mm
L138,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G110 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Kütle2,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C503,37 kN
C1002,67 kN
C04,27 kN
Mx0,041 kN-m
My0,027 kN-m
Mz0,027 kN-m