Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGM Taşıma versiyonu X Size 12 Tasarım tipi BL Araba sayısı 20 Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Ray sabitleme L Ray uzunluğu 2000 mm Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z1 Ray düzenlemesi 1 Malzeme Corrosion resistant material Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 09 - Lubrication hole Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 13 mm W 27 mm W2 7,5 mm E 2 mm L - Uzunluk 47 mm B - Flanş genişliği 20 mm J 20 mm MQ M 3 l 3,2 mm L1 33,3 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 24 mm H1 8,7 mm G1 10 mm F 40 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Kütle 2,2 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 4,46 kN C100 3,54 kN C0 5,21 kN Mx 0,034 kN-m My 0,028 kN-m Mz 0,028 kN-m