Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGM Taşıma versiyonu X Size 12 Tasarım tipi WL Araba sayısı 20 Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Ray sabitleme L Ray uzunluğu 2000 mm Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z0 Ray düzenlemesi 1 Malzeme Corrosion resistant material Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 09 - Lubrication hole Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Uzunluk 59,1 mm B - Flanş genişliği 28 mm J 28 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 45,1 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 G1 15 mm Kütle 4,58 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 5,66 kN C100 4,49 kN C0 6,99 kN Mx 0,087 kN-m My 0,048 kN-m Mz 0,048 kN-m