Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGM Taşıma versiyonu X Size 15 Tasarım tipi BN Araba sayısı 1 Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Ray sabitleme L Ray uzunluğu 200 mm Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z1 Ray düzenlemesi 1 Malzeme Corrosion resistant material Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 02 - Cup head grease nipple 0° Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 32 mm W2 8,5 mm E 4 mm L - Uzunluk 42 mm B - Flanş genişliği 25 mm J 20 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 25,3 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 15 mm H1 9,5 mm G1 20 mm F 40 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Kütle 0,257 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 5,51 kN C100 4,37 kN C0 5,66 kN Mx 0,04 kN-m My 0,026 kN-m Mz 0,026 kN-m