Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Seriler LGM Taşıma versiyonu X Size 15 Tasarım tipi WL Araba sayısı 20 Sızdırmazlık BB - End seals on both sides, side seals Ray sabitleme L Ray uzunluğu 2000 mm Hassasiyet sınıfı N Ön yükleme sınıfı Z0 Ray düzenlemesi 1 Malzeme Corrosion resistant material Özel opsiyon N - Standard Yağlama bağlantısı 02 - Cup head grease nipple 0° Yağlayıcı A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 60 mm W2 9 mm E 4 mm L - Uzunluk 74,7 mm B - Flanş genişliği 45 mm J 35 mm MQ M 4 l 4,5 mm L1 57,3 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Kütle 9,24 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C50 9,03 kN C100 7,17 kN C0 10,92 kN Mx 0,223 kN-m My 0,097 kN-m Mz 0,097 kN-m