İnsert rulmanlar

LK206G2H - SNR

LK206G2H

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme (düşük ağırlıklı tasarım), tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği18 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği32 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği10,7 mm
C - Dış bileziğin genişliği18 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5 mm
d - Mil çapı30 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı45 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
f0 - Faktör14.2
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi18,9 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,28 kg
Germe manşonu referansıHLK2306
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,072 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,928 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,203 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,602 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,407 Hz