İnsert rulmanlar

LK207G2H - SNR

LK207G2H

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme (düşük ağırlıklı tasarım), tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği19 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği34 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği11,2 mm
C - Dış bileziğin genişliği19 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5,8 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı52 mm
D - Dış bileziğin dış çapı72 mm
f0 - Faktör14.4
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi24,9 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,4 kg
Germe manşonu referansıHLK2307
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,079 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,921 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,243 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,621 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz