İnsert rulmanlar

LK208G2H - SNR

LK208G2H

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme (düşük ağırlıklı tasarım), tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği22 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği12,2 mm
C - Dış bileziğin genişliği21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,3 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
D - Dış bileziğin dış çapı80 mm
f0 - Faktör14.4
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,54 kg
Germe manşonu referansıHLK2308
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,532 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,468 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,506 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,753 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,412 Hz