Drive

LUBER DRIVE KIT 120 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 HIGH TEMP MP

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 120cm³.

NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.

 

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2
Baz yağSentetik
KalınlaştırıcıPoliüre
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı180 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-40 °C
100°C'de viskozite12 cst
40°C'de viskozite80 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıNon/No
Kapasite120 cm³
Çap75 mm
Dağıtım süresi1 ila 12 ay
Tahrik tipiElektromekanik
Uzunluk178 mm
Kütle635 kg
Maks. Basınç6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Yağlama maddesi tipiHigh Temp MP