DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.
NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Yağlama maddesi tipi | Yağ |
| Baz yağ | Ester + PAO |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 250 °C |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| 100°C'de viskozite | 28 cst |
| 40°C'de viskozite | 320 cst |
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| ATEX sertifikası | Non/No |
| Kapasite | 500 cm³ |
| Çap | 75 mm |
| Dağıtım süresi | 1 à 6 mois au mois pres |
| Tahrik tipi | Elektromekanik |
| Uzunluk | 324 mm |
| Kütle | 1,313 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Chain Oil |