DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 500cm³.
NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |
| Baz yağ | Mineral |
| Kalınlaştırıcı | EP katkılı lityum |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 150 °C |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| 100°C'de viskozite | 15 cst |
| 40°C'de viskozite | 150 cst |
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| ATEX sertifikası | Non/No |
| Kapasite | 500 cm³ |
| Çap | 75 mm |
| Dağıtım süresi | 1 à 6 mois au mois pres |
| Tahrik tipi | Elektromekanik |
| Uzunluk | 324 mm |
| Kütle | 1,313 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Heavy duty + |