DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 60cm³.
NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |
| Baz yağ | Yarı sentetik |
| Kalınlaştırıcı | Lityum / kalsiyum |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 140 °C |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| 100°C'de viskozite | 25 cst |
| 40°C'de viskozite | 360 cst |
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| ATEX sertifikası | Non/No |
| Kapasite | 60 cm³ |
| Çap | 75 mm |
| Dağıtım süresi | 1 à 24 mois au mois pres |
| Tahrik tipi | Elektromekanik |
| Uzunluk | 155 mm |
| Kütle | 565 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Vib |