Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 250cm³.
Documentation
Product information
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kapasite | 250 cm³ |
| Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
| Uzunluk | 228 mm |
| Kütle | 0,27 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Vib |
| Tip | Recharge / Refill |
| Uyumlu yağlama maddesi | LUBER DRIVE |