Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Yağlama maddesi tipi | Gres |
Yoğunluk | 2 |
Baz yağ | Sentetik |
Kalınlaştırıcı | Poliüre |
100°C'de viskozite | 12 cst |
40°C'de viskozite | 80 cst |
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ATEX sertifikası | Oui/Yes |
Kapasite | 60 cm³ |
Çap | 58 mm |
Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
Tahrik tipi | Elektrokimyasal |
Uzunluk | 84 mm |
Kütle | 0,145 kg |
Maks. Basınç | 5 bar |
Pression maxi | 5 bar |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Yağlama maddesi tipi | High Temp MP |