Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | | Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |
| Baz yağ | Yarı sentetik |
| Kalınlaştırıcı | Lityum / kalsiyum |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 140 °C |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| 100°C'de viskozite | 25 cst |
| 40°C'de viskozite | 360 cst |
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | | ATEX sertifikası | Oui/Yes |
| Kapasite | 60 cm³ |
| Çap | 58 mm |
| Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
| Tahrik tipi | Elektrokimyasal |
| Uzunluk | 84,5 mm |
| Kütle | 0,145 kg |
| Maks. Basınç | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Vib |