Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | | Yağlama maddesi tipi | Yağ |
| Baz yağ | Ester + PAO |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 250 °C |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| 100°C'de viskozite | 28 cst |
| 40°C'de viskozite | 320 cst |
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | | ATEX sertifikası | Oui/Yes |
| Kapasite | 125 cm³ |
| Çap | 58 mm |
| Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
| Tahrik tipi | Elektrokimyasal |
| Uzunluk | 117 mm |
| Kütle | 0,215 kg |
| Maks. Basınç | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Chain oil |