• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ready

LUBER READY HEAVY DUTY + - SNR

LUBER READY HEAVY DUTY +

Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2
Baz yağMineral
KalınlaştırıcıEP katkılı lityum
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı150 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-30 °C
100°C'de viskozite15 cst
40°C'de viskozite150 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıOui/Yes
Kapasite125 cm³
Çap58 mm
Dağıtım süresi1 ila 12 ay
Tahrik tipiElektrokimyasal
Uzunluk117 mm
Kütle0,215 kg
Maks. Basınç5 bar
Pression maxi5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Yağlama maddesi tipiHeavy duty +