SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Yağlama maddesi tipi | Yağ |
| Baz yağ | Ester + PAO |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 250 °C |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| 100°C'de viskozite | 28 cst |
| 40°C'de viskozite | 320 cst |
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| ATEX sertifikası | Oui/Yes |
| Kapasite | 125 cm³ |
| Çap | 65 mm |
| Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
| Tahrik tipi | Elektrokimyasal |
| Uzunluk | 132 mm |
| Kütle | 0,28 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Chain oil |