Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kapasite | 125 cm³ |
| Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
| Uzunluk | 137 mm |
| Kütle | 0,28 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Food |
| Tip | Recharge / Refill |
| Uyumlu yağlama maddesi | LUBER SMART |