FOOD, ilaç, yiyecek ve içecek endüstrilerine yönelik çok amaçlı bir gres olup, NSF-H1 standartlarına uygundur. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığında kullanılabilir, korozyona karşı etkili koruma sağlar ve yıkamaya (soğuk su, sıcak su, dezenfektanlar ve deterjanlar) karşı yüksek direnç sunar. Gıda ile temasın olası olduğu her yerde FOOD kullanılması önerilmektedir: Şişeleme makineleri, süt ürünü makineleri, endüstriyel şekerlemeler, mezbahalar, vb. FOOD, otomatik yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Sıcaklık aralığı: Food : -30°C ila 120°C Food Al: -25°C ila 120°C
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 248 cst |
| 100°C'de viskozite | 24 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| Ambalaj | Kutu 1kg |
| Kalınlaştırıcı | Özel alüminyum sabun |
| Baz yağ | Beyaz yağ |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |