FOOD GR, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrileri için çok amaçlı bir grestir. Gres, biyolojik olarak parçalanabilen bir ester baz ile formüle edilmiştir. Yüksek yükler ve aşındırıcı ortamlar için uygun, yüksek performanslı bir grestir. FOOD GR, NSF H1, Helal ve Koşer sertifikalıdır. MOSH MOAH içermez.
Gıda maddeleriyle kazara temasın mümkün olduğu her yerde önerilir: şişeleme makineleri, süt ürünleri ekipmanları, endüstriyel pastacılık, şekerleme, mezbahalar için uygundur.
Sıcaklık aralığı: -40°C ila +120°C.
Otomatik yağlayıcılarımızda kullanılan eşdeğer gres: FOOD.
Documentation
Product information
| MAIN GREASER LUBRICANT | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 220 cst |
| 100°C'de viskozite | 26 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| Ambalaj | Varil 15kg |
| Kalınlaştırıcı | Calcium anhydre |
| Baz yağ | Ester |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |