HEAVY DUTY EP3, yüksek yükleri kaldırabilen, çok amaçlı ve üstün kaliteli bir NLGI 3 gresidir. Lityum içermeyen teknolojisi, özellikle dikey şaftlar için etkilidir. Kıvamı (3. sınıf), sert gres gerektiren uygulamalar için uygundur.
Dikey şaftlar, otomotiv tekerlek rulmanları, kamyon ve treyler tekerlek göbekleri, tarım makineleri vb. uygulamalar için önerilir.
Sıcaklık aralığı: -20°C ila +120°C.
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 110 cst |
| 100°C'de viskozite | 9 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| Ambalaj | Kutu 1kg |
| Baz yağ | Mineral |
| Kalınlaştırıcı | Calcium anhydre |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 3 |