HEAVY DUTY, ağır sanayide, yüksek basınçlı uygulamalara yönelik çok yönlü, üst sınıf bir yüksek basınç gresidir. Yüksek devirde olsa dahi ağır yüklere karşı mükemmel direnç sunmasının yanı sıra, suyun bulunduğu ortamlarda kullanılabilir ve aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Konveyör sistemleri, kaldırma ekipmanları, ağır vasıta teker poyraları, yüksek güçlü elektrik motorları, su pompaları, presler ve daha pek çok farklı uygulamada kullanımı önerilmektedir. HEAVY DUTY + otomatik yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Sıcaklık aralığı: Heavy Duty: -25°C ila 140°C arası Heavy Duty +: -30°C ile 150°C arası
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 150 cst |
| 100°C'de viskozite | 11,8 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 130 °C |
| Ambalaj | Varil 50kg |
| Baz yağ | Mineral |
| Kalınlaştırıcı | Lityum / kalsiyum |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |