HIGH TEMP ve HIGH TEMP MP, 150°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda (HT MP için 180°C) uzun ömürlü yağlamaya yönelik greslerdir. Bilyalı ve makaralı rulmanlar için, ister yatay ister dikey düzlemde olsunlar, yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel uzun vadeli direnç ve aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlarlar. Bu gresler tekstil makineleri, kağıt dönüştürme makineleri, fanlı ısıtıcılar, gergiler, su pompaları vb. için önerilmektedir. HIGH TEMP MP özellikle elektrik motorları için uygundur. Sıcaklık aralığı -40°C ila 150°C (HT MP için 180°C).
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 80 cst |
| 100°C'de viskozite | 12 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 180 °C |
| Ambalaj | Varil 50kg |
| Baz yağ | Sentetik |
| Kalınlaştırıcı | Poliüre |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |