LOW TEMP, çok düşük sıcaklıklar (-60°C) ve çok yüksek hızlı uygulamalar için tasarlanmış, üstün performanslı, birinci sınıf sentetik bir grestir.
Çok düşük sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar için önerilir: fanlar, pompalar, yüksek hızlarda çalışan tekstil makinelerinin ve takım tezgahlarının milleri, tıbbi uygulamalarda kullanılan küçük elektrik motorları için de uygundur.
Sıcaklık aralığı: -60°C ila +130°C.
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 18 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -60 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 130 °C |
| Ambalaj | Kutu 1kg |
| Baz yağ | Sentetik |
| Kalınlaştırıcı | Lityum |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |