ULTRA HIGH TEMP, 260 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda her türlü rulmanın uzun ömürlü yağlanmasına yönelik bir grestir. Yüksek basınca dayanıklıdır ve aşındırıcı maddelere karşı mükemmel direnç sunar. Çoğu plastik ve keçe ile uyumludur. Tekstil kurutucuları, oluklu mukavva makineleri, plastik endüstrisi, fotokopi silindirleri, fırın ekipmanları, fırın arabaları ve aşırı sıcaklıklarda çalışan elektrik motorları için önerilmektedir. Sıcaklık aralığı -30°C ile 260°C arasındadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 460 cst |
| 100°C'de viskozite | 40 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 260 °C |
| Ambalaj | Kartuş 800g |
| Baz yağ | Sentetik polieter perflorlu |
| Kalınlaştırıcı | PTFE |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |