UNIVERSAL ve UNIVERSAL + endüstri uygulamalarına ve motorlu taşıtlara yönelik genel amaçlı greslerdir. Bu ürünler suyun bulunduğu ortamlarda kullanılabilir ve aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Standart uygulamalar: Tarım makineleri, çamaşır makineleri, taşıma ekipmanları, genel mekanik, düşük güçlü elektrik motorları, taşıtların teker rulmanları, küçük el aletleri... UNIVERSAL +, otomatik yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Sıcaklık aralığı: Universal: -25°C ila 140°C Universal +: -30°C ila 130°C
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 125 cst |
| 100°C'de viskozite | 13 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| Ambalaj | Varil 15kg |
| Kalınlaştırıcı | Lityum |
| Baz yağ | Mineral |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |