VIB 400, zorlu koşullar için tasarlanmış, son nesil, yüksek viskoziteli bir grestir. Özellikle şok ve titreşime karşı çok uygun olan bu gres, sulu ve nemli ortamlarda da mükemmel koruma sağlar. Çok yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde formüle edilmiştir.
Taş ocakları, çimento fabrikaları, kamu işleri ve tarımın yanı sıra kağıt fabrikaları, sondaj gibi nemli ortamlardaki ağır hizmet uygulamaları için önerilir.
Sıcaklık aralığı: -25°C ila +160°C (maksimum 180°C).
Otomatik yağlayıcılarımızda kullanılan eşdeğer gres: VIB.
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 400 cst |
| 100°C'de viskozite | 29 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 160 °C |
| Ambalaj | Kutu 1kg |
| Baz yağ | Mineral |
| Kalınlaştırıcı | Sulphonate de calcium complexe |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |