VIB, yüksek derecede vibrasyona veya şok yüklere maruz kalan parçalar için geliştirilmiş bir grestir. Darbelere, vibrasyona ve ağır yüklere karşı mükemmel direncin yanı sıra uzun süreli yağlamayı garanti etmek için suya karşı da mükemmel dayanıklılık sunar. Taş ocakları, çimento fabrikaları, inşaat mühendisliği ve tarım işleri, sondaj, kağıt fabrikaları, kepçe pimleri, öğütücüler, kırıcılar, çalkalamalı elekler, çamaşır makineleri ve endüstriyel fanlar için önerilmektedir. Sıcaklık aralığı -20°C ila 140°C.
Documentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 360 cst |
| 100°C'de viskozite | 25 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 140 °C |
| Baz yağ | Yarı sentetik |
| Kalınlaştırıcı | Lityum / kalsiyum |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |