• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör Rulmanı

M252.06 - SNR

M252.06

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,105 kg
Width 1 (suspension)12 mm
Fitting positionAvant droit
Dış çap 1117 mm
Rulman tipiGEN2

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1023332Ford1051724Ford1078730Ford4094373Ford6735956Ford98BG3K099ACFordYC153K099AA

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordCOUGARCOUGAR07/1996 => 01/2001--FordMondeoMONDEO I12/1992 => --FordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996--FordSCORPIOSCORPIO II07/1996 => 06/1998--FordTOURNEOTOURNEO III07/1996 => --FordTRANSITTRANSIT07/1996 => 11/2006--FordTRANSITTRANSIT III07/1996 => --VolvoS40S4012/2000 => 02/2004--VolvoS40S40 I => --VolvoV40V4012/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I => --