MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
M252.12 - SNR
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
M252.14
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)
69 mm
İç çap n°1
35 mm
Dış çap 1
113 mm
Rulman tipi
GEN2.5
Weight
0,28 kg
OE Equivalents
ÜreticiReferansVolvo30794009Volvo31201027
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordGALAXYGALAXY II03/2008 => 12/2008--FordMONDEOMONDEO03/2008 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2008 => --FordMONDEOMONDEO IV03/2008 => --FordMONDEO V SaloonMONDEO V Saloon03/2008 => --FordS-MAXS-MAX I03/2008 => 12/2008--FordS-MAXS-MAX II03/2008 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 1 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 2 => --Land RoverEVOQUEEVOQUE05/2013 => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --VolvoS60S6003/2010 => 04/2016--VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V6003/2011 => 05/2018--VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 II => --VolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I03/2008 => --VolvoXC60 I SUVXC60 I SUV03/2008 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --