Amortisör Rulmanı

M253.01 - SNR

M253.01

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,07 kg
Width 1 (suspension)11 mm
Dış çap 141 mm
İç çap n°116 mm
Rulman tipiGEN0

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel344515Opel344516Vauxhall90236985Vauxhall90425479

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --ChevroletVectra - 19 SaloonVectra - 19 Saloon => --OpelAstraAstra08/1998 => 11/2002--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--