MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)
17 mm
Weight
0,465 kg
İç çap n°1
36 mm
Dış çap 1
12 mm
Rulman tipi
GEN2.5
OE Equivalents
ÜreticiReferansOpel312510
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelTIGRATIGRA II => --OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra09/1995 => 05/2000--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA02/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --