• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör Rulmanı

M255.12 - SNR

M255.12

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Snr ap amortisör rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,205 kg
Width 1 (suspension)38 mm
İç çap n°162 mm
Rulman tipiGEN2
Dış çap 1106 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansSmart4533210084

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => --RenaultClioCLIO III03/2009 => --RenaultCLIO IVCLIO IV02/2010 => --RenaultClioClio02/2010 => 09/2016--RenaultMODUSMODUS05/2010 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 202/2010 => --RenaultTWINGOTWINGO III02/2010 => --RenaultZOEZOE02/2010 => --RenaultZOEZOE I02/2010 => --RenaultZOEZOE II02/2010 => --SmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO III06/2014 => --SmartFORFOURFORFOUR10/2016 => --SmartFORFOURFORFOUR II06/2014 => --SmartFORTWOFORTWO10/2016 => --