Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d3 - Güvenlik pulu delik çapı | 15 mm |
| d4 - Diş kök çapı | 21 mm |
| d5 - Güvenlik pulunun dış çapı | 28 mm |
| B7 - Güvenlik pulunun kalınlığı | 1 mm |
| M - İç tırnak ve delik arasındaki mesafe | 13,5 mm |
| f - Dış dişlerin genişliği | 4 mm |
| f1 - İç tırnak genişliği | 5 mm |
| Kütle | 0,001 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM2 |