Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d3 - Güvenlik pulu delik çapı | 280 mm |
| d4 - Diş kök çapı | 320 mm |
| d5 - Güvenlik pulunun dış çapı | 362 mm |
| B7 - Güvenlik pulunun kalınlığı | 3 mm |
| M - İç tırnak ve delik arasındaki mesafe | 273 mm |
| f - Dış dişlerin genişliği | 24 mm |
| f1 - İç tırnak genişliği | 28 mm |
| Kütle | 1,05 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | HM56T |