Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML7000HVUJ74S - SNR

ML7000HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap10 mm
D - Dış çap26 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği8 mm
d1 - İç bilezik dış çapı14,65 mm
d2 - İç bilezik dış çapı13,55 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı20,95 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı21,75 mm
a - Yük uygulama noktası8 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,018 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,94 kN
C0 - Statik yük0,75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,05 kN
f0 - Faktör7.493
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.39
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,016 kN
Eksenel rijitlik26 N/µm
Radyal rijitlik57 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ108000 tr/min
N lim - gres75000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,569 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,431 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,201 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,601 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,415 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı12,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı23,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı23,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image