Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML7003HVUJ74S - SNR

ML7003HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı22,65 mm
d2 - İç bilezik dış çapı21,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı30,45 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı31,05 mm
a - Yük uygulama noktası11 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,55 kN
C0 - Statik yük1,68 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,1 kN
f0 - Faktör7.824
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.03
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,03 kN
Eksenel rijitlik42 N/µm
Radyal rijitlik93 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ75000 tr/min
N lim - gres52000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,444 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,556 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,31 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,155 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,43 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı32,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı32,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image