Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML7004CVUJ84S - SNR

ML7004CVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı26,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı24,65 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı37,05 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı38,65 mm
a - Yük uygulama noktası11 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,063 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük6,5 kN
C0 - Statik yük3,05 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,19 kN
f0 - Faktör7.416
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.74
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,1 kN
Eksenel rijitlik40 N/µm
Radyal rijitlik184 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ71000 tr/min
N lim - gres52000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,768 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,232 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,267 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,634 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,412 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image